PMP7931
标称输入电压为 12V,输出电压为 50V/0.8A 的隔离型反激转换器 - 参考设计
PMP7931
概述
PMP7931 是一款隔离型反激式转换器,接受 12V +/-10% 的输入电压,可实现最高能为负载提供 0.8A 电流的隔离式 50V 输出电压。
特性
- 隔离式输出
- 高升压比率
- 良好的负载和线路调节性能
- 90% 的峰值效率
- 40W 隔离型反激式
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7931 Test Results | 2014年 10月 24日 |