PMP8581

采用TO-220 封装的微型同步降压转换器参考设计

PMP8581

设计文件

概述

This design is a tiny synchronous buck converter which can be used either for 3.3V or 5.0V output voltage and a maximum current of 600mA. It has the same size like a TO-220 package and can directly replace linear regulators like the well-known uA7805.

输出电压选项 PMP8581.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .6
Output Power (W) 3
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU347.PDF (1588 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR341.PDF (70 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR342.PDF (30 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SNVC147.ZIP (14 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式 DC/DC 转换器

LM250177.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8581 Test Results 2013年 9月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频