PMP8727

具有 1.2V/400mA 输出的降压转换器

PMP8727

设计文件

概述

此设计是一种同步降压转换器,基于 3.3V 输入电压提供 1.2V @ 400mA 输出。

输出电压选项 PMP8727.1
Vin (Min) (V) 3.3
Vin (Max) (V) 3.3
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout (Max) (A) .4
Output Power (W) .48
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVRBC2.PDF (446 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRBC3.PDF (43 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRBC4.PDF (17 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS62067采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8727 Test Results 2014年 4月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频