PMP8730

具有同步功能的 6W 汽车类升压 LED 驱动器参考设计

PMP8730

设计文件

概述

PMP8730 参考设计显示了如何为 200mA 负载电流实现 6W 汽车 LED 驱动器。输入电压可以在 6V 至 18V 的范围内,还可以承受高达 42V 的浪涌。该 LED 驱动器可与外部时钟同步。

特性
  • 已构建完成并通过测试
  • 低成本解决方案
  • 汽车
  • 外部同步选项
输出电压选项 PMP8730.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 30
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAT0.PDF (557 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRHM6.PDF (47 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHM7.PDF (93 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB29.ZIP (66 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP8730 Test Results 2015年 9月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频