PMP8812
高效 12V 4 类 PoE 转换器
PMP8812
概述
This design is a 12V/2.1A synchronous flyback converter for high efficiency PoE applications. The TPS23752 combines the Powered Device and PWM controllers in one package. Additional features are synchronous rectifier disable for improved light load efficiency and support for ulta low power sleep mode.
输出电压选项 | PMP8812.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 21.6 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 2.1 |
Output Power (W) | 25.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Synchronous^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8812 Test Results | 2013年 5月 24日 |