PMP8937

汽车类 SEPIC 转换器提供 12V@1A

PMP8937

设计文件

概述

This wide input voltage range SEPIC operates from an input of 6V - 48V and produces greater than 89% efficiency. Its compact size and low cost make it idea for automotive and telecom applications.

输出电压选项 PMP8937.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 48
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU288.PDF (1199 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR275.PDF (106 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR276.PDF (17 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SNVU289.PDF (2651 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM34812.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8937 Test Results 2013年 5月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频