PMP8948

汽车类升压转换器驱动两串 LED

PMP8948

设计文件

概述

This wide input voltage range boost operates from an input of 9V - 32V and regulates current in two strings of 13 LEDs. Additionally, a second control loop monitors and regulates the input current during drop outs or faults. This low cost design operates at greater than 94% efficiency.

输出电压选项 PMP8948.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 32
Vout (Nom) (V) 33
Iout (Max) (A) .22
Output Power (W) 7.26
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- CCM^Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAL2.PDF (1091 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAD0.PDF (141 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAD1.PDF (21 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC478.ZIP (198 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUAL9.PDF (1956 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS40211具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA1692.7V 至 60V、440kHz 可变增益电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA169-Q1AEC-Q100、2.7V 至 60V、440kHz 可变增益电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV272双路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8948 Test Results 2013年 6月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频