PMP9310

用于智能电子式电表的 3.3V 低成本非隔离式离线转换器

PMP9310

设计文件

概述

PMP9310 是可提供 3.3VDC 输出(最大 132mA)的离线式转换器。该转换器用于 50Hz 单相智能电表,可对最大的允许输入视在功率进行调节(通常为 4VA),无需进行电隔离。该转换器解决了在线性调节输出阶段中常见的有限可用输出功率问题。通过采用宽输入 LM5017 降压开关,电容压降设计将直流/直流阶段的输入设置为 72V 的高值,并以给定的输入视在功率从电源中提取更大的功率。额外的可用输出功率支持可整合额外功能的系统设计。

特性
  • 85V-230V 50Hz 交流输入,3.3V 直流输出
  • 85V 输入时提供 10mA 输出,230V 输入时提供 132mA 输出
  • 120VAC 输入和 33mA 输出时提供 1.68VA 输入视在功率
  • 230VAC 输入和 132mA 输出时提供 6.6VA 输入视在功率
  • 高达 54% 的总功率效率
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU242.PDF (978 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDC307.ZIP (326 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR439.PDF (88 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR440.PDF (68 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR441.PDF (40 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9310 Test Results 2014年 3月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频