PMP9385

12.5V 至 15.5V 输入、24V/8A 输出同步升压转换器参考设计

PMP9385

设计文件

概述

PMP9385 是一款单相同步升压转换器,它接受 12.5Vin 至 15.5Vin 的输入电压并提供 24Vout 的输出,最高能够为负载提供 8A 电流。该设计使用 LM5122 同步升压控制器和 CSD18531Q5A FET。

特性
  • 高效率设计
  • 高功率密度:192W/22 平方英寸
  • 可与外部时钟同步
  • 逐周期电流限制,提供可编程断续模式过载保护
  • 电压参考精度可达 +/-1%
  • 低组件温升
输出电压选项 PMP9385.1
Vin (Min) (V) 12.5
Vin (Max) (V) 15.5
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 8
Output Power (W) 192
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU413A.PDF (992 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR422A.PDF (395 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR423A.PDF (137 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHJ4.PDF (149 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHJ6.ZIP (703 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB20.ZIP (353 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHJ5.PDF (1253 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9385 Test Results (Rev. A) 2015年 9月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频