PMP9738
具有 PMBus 接口的高密度 200A(峰值为 225A)6 相 DC-DC 降压转换器参考设计
PMP9738
概述
高级 DCAP+ 控制用于提供 CPU、存储器和 ASIC 应用所需的高速动态控制。六个高电流同步功率级提供这些应用所需的高电流和低损耗。多相还允许输出纹波消除以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP9738 注重轻松进行电气测试并能够通过 PMBus 接口进行即时变更。板载偏置电源和一个高速动态负载完善了丰富的测试接口。
特性
- 多个完全同步功率级提供高电流和最低损耗
- DCAP+ 控制(实现出色的步进负载响应)、SVID 和 PMBus 接口
- 可通过 PMBus 接口即时调整输出电压、开关频率、相数
- 评估板侧重于轻松进行电气测试,所有部件几乎都位于顶端
- 丰富的测试接口,涵盖 PMBus 插座、5V 和 3.3V 偏置电源和高速动态测试负载
- 侧重于热性能和负载动态的原理图、BOM、布局和测试报告
输出电压选项 | PMP9738.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 200 |
Output Power (W) | 200 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous^Buck- Multiphase |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9738 Test Results | 2015年 1月 14日 |