SIDEGIG-GUITAREVM

Guitar SideGig 插件模块

SIDEGIG-GUITAREVM

立即订购

概述

TI Guitar SideGig 插件模块可将 TI 音频 D 类放大器 EVM 变为吉他放大器、低音放大器或乐器放大器。该电路板采用可供选择的“清音”和“过载”通道,适用于处理传统和过载电吉他声音。清音通道提供音量、高音、中音、低音控制,配备中音增强开关,可对乐器的声音进行微调。过载通道就过载特性对过载、音调和级别进行更多控制。配备 0.25 英寸的单声道输入插孔,用于连接标准乐器电缆。

特性
  • 利用音频接口板 (AIB) 连接器连接到 TI D 类放大器 EVM
  • 过载通道添加过载、音调和级别控制
  • 具有高音、中音、低音和音量控制的清音通道
  • 支持一个 BTL 通道或 PBTL D 类放大器输出
  • 输入:用于乐器的 0.25 英寸单声道输入插孔
  • 输出:模拟、单声道、4VRMS 差动
扬声器放大器
TPA3221 具有低空闲电流的 100W 立体声、200W 单声道、7V 至 32V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器 TPA3244 60W 立体声、120W 单声道、12 至 31.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,低空闲电流,焊盘朝下 TPA3245 115W 立体声、230W 单声道、12V 至 31.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器 TPA3250 70W 立体声、140W 单声道、12 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,焊盘朝下 TPA3251 175W 立体声、350W 单声道、12V 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类智能音频放大器 TPA3255 315W 立体声、600W 单声道、18V 至 53.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

 

音频运算放大器
NE5532 适用于音频应用的双通道、30V、10MHz、低噪声运算放大器 RC4558 双通道、30V、3MHz、低噪声 (8nV/√Hz) 运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SIDEGIG-GUITAREVM — Guitar SideGig 插件模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Guitar SideGig User’s Guide (Rev. A) 2017年 4月 27日
证书 SIDEGIG-GUITAREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频