THS6301RSA 评估模块 THS6301RSAEVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

THS6301 评估模块 (EVM) 用于评估 THS6301 器件,该器件是一款采用 16 引脚 VQFN 封装的高速、单端口、差分线路驱动器,适用于 G.Fast 和传统 xDSL 应用。此 EVM 可快速轻松地演示 THS6301 在 8.5 V/V 固定增益配置下的功能和性能,驱动等效 RLOAD = 200Ω。

特性
  • 仅针对单电源供电进行了配置
  • 专为交流耦合差分 100Ω 输入和输出连接而设计
  • 针对 8.5V/V 差分增益进行了配置
  • 可通过 SMA 连接器轻松连接到输入端和输出端。
  • 提供了两个三电平逻辑开关,以更改器件在其各种 G.Fast/DSL 模式下的运行

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

THS6301RSAEVM:
THS6301RSA Evaluation Module

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6554 2018年 4月 25日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
THS6301  单通道、G.Fast 106MHz、212MHz DSL 线路驱动器放大器  特殊功能放大器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章