具有 DPD 反馈路径的基站收发器

(正在供货) TIDA-00068

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

该设计适用于小型蜂窝基站开发平台。其提供两条实际的接收路径、两条复杂的传输路径和一条共享的实际反馈路径。该设计具有小型蜂窝基站的尺寸,却具有大型基站的性能。当前设计可处理高达 20MHz 的带宽。

特性
  • 2 条复杂的 Tx 路径
  • 2 条共享的实际 FB 路径
  • 2 条实际的 Rx 路径
  • 30.72M 参考输入
  • 计时:CDCE72010
  • 控制:USB/串行接口
  • 6V 电源

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS4249  14 位 250MSPS 双路低功耗 ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DAC3484  4 通道 16 位 1.25GSPS 数模转换器   数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2400  采用 SOT-23-5 封装的过压/欠压保护 IC  保护、监控和热插拔  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS735  单输出 LDO、500mA、可调节低静态电流、低噪声、高 PSRR  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS767  快速瞬态响应 1A 低压降稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 不可用
TPS796  超低噪声、高 PSRR、快速、射频、1A 低压降线性稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A80  TPS7A80  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TRF370315  0.4 - 4.0 GHz IQ Modulator  RF 和微波  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TRF372017  具有集成宽带 PLL/VCO 的 300MHz 至 4.8GHz 正交调制器  RF 和微波  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 3197 2011年 10月 25日 136
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 46 2013年 11月 5日 60
PDF 375 2013年 11月 5日 109
ZIP 1940 2013年 10月 31日 53

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs