TIDA-00133

用于汽车类百万像素 CMOS 相机参考设计的同轴无压缩数字视频串行器/解串器

TIDA-00133

设计文件

概述

TIDA-00133 参考设计是一种高速串行视频接口,通过此接口,可将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此设计使用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术,通过屏蔽双绞线或同轴电缆传输未压缩的百万像素视频数据、双向控制信号及供电。此设计通过整合 DS90UB913A-CXEVMDS90UB914A-CXEVM 板来形成该解决方案。

特性
  • 支持一百万像素图像传感器
  • DS90UB914A-Q1 上的 2:1 输入多路复用器允许两个摄像头仅使用一个视频接口
  • 支持 RAW RGB 或 YUV 数据流
  • 自适应均衡器根据电缆长度、老化和过热来自动校准
  • 适合 ASIL B 应用的诊断和内置自检 (BIST)
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU295.PDF (242 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU294.PDF (308 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDC378.ZIP (986 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR534.PDF (706 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR535.PDF (709 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR536.PDF (129 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR537.PDF (252 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR538.PDF (268 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC376.ZIP (399 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC377.ZIP (401 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB913A-Q125MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB914A-Q125-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 解串器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM36712MHz、600mA 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001-Q1适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车类双通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

TPS65320D-Q1采用 280mA 自动拉电流 LDO 稳压器的汽车类 3.6V 至 36V、3.2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38693-ADJ-Q1具有使能功能的汽车类 500mA、10V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

DS90UB913A-CXEVM — FPD 链接 III 串行器 EVM

The DS90UB913A_CXEVM evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the DS90UB913A-Q1 25-MHz to 100-MHz FPD-Link III serializer (SER). The device translates 10 and 12 bits of LVCMOS data into a high-speed serialized FPD-Link III interface transported over a single (...)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货
评估板

DS90UB914A-CXEVM — FPD 链接 III 解串器 EVM

The DS90UB914A_CXEVM evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the DS90UB914A-Q1 25-MHz to 100-MHz FPD-Link III deserializer (DES). The device translates a high-speed serialized FPD-Link III interface transported over a single 50-Ω coax cable into 10 or 12 (...)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 TIDA-00133 Overview 2014年 4月 16日
测试报告 TIDA-00133 Test Results 2014年 4月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频