TIDA-00150

汽车类电阻式压力传感器接口参考设计

TIDA-00150

设计文件

概述

TIDA-00150 设计提供有关 PGA400-Q1 的参考文档,帮助客户快速评估汽车级 PGA400-Q1 片上系统 (SoC)(作为汽车电阻式压力传感器应用的接口)。PGA400-Q1 拥有内置的可配置模拟前端 (AFE),其中带诊断功能、Sigma-Delta ADC、DAC、SPI、I2C 和单线制接口 (OWI)。此芯片还带有集成的 8051 MCU 和 OTP 存储器,形成完全可配置的系统,从而能够轻松适应多种汽车电阻式压力传感器应用。此设计通过整合 PGA400Q1EVM 板来形成该解决方案。

特性
  • 采用完整 SoC,具有用于电阻式电桥传感器的截波稳定型 AFE 以及集成的 8051 内核,允许进行高度定制并降低系统复杂性
  • 可作为平台产品以适应多种汽车压力传感器应用
  • 可在软件中轻松实现传感器非理想因素的补偿算法
  • 采用了带有 10 位 ADC 的片上温度传感器,允许根据传感器实际温度环境进行直接信号调节和补偿
  • 包含表现 PGA400-Q1 功能的测试数据,方便快速评估产品性能
  • 符合 AEC-Q100
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDC401.ZIP (1253 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR569.PDF (932 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR570.PDF (164 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC400.ZIP (1331 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频