TIDA-00200

面向电池充电应用的 120V AC 输入·200W 交错反激式

TIDA-00200

设计文件

概述

TIDA-00200 为需要 ~200W 输出功率级别和超精简物料清单的电池充电器应用提供了一种交错反激式拓扑。除了实际的电子元件外,冷却方面的工作也占了总体设计成本的大部分。该设计利用 LM5032 高压双路交错式电流模式控制器,在满载条件下实现了 90% 的出色效率,同时还能有效散热,减少了冷却方面的工作量。通常不需要风扇。使用更小尺寸的散热器可提高设计灵活性。

特性
  • 输入:100V 至 120V +/- 10% 交流 50/60Hz
  • 输出电压 21V(5 个锂离子电池),最高 9.5A 的充电电流
  • 效率高达 90%
  • 基于 LM5032 高压双路交错式电流模式控制器的交错反激式拓扑
  • 可编程线路欠压锁定和逐周期电流限制
  • 基于 TLC272 双路单电源运算放大器的反馈
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU413A.PDF (4176 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRA05.PDF (233 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA06.PDF (219 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRA07.PDF (195 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRA09.ZIP (2242 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC554.ZIP (203 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRA08.PDF (1195 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5032高电压双路交错式电流模式控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLC272双通道、16V、2MHz、输入接近 V- 的运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 120-V AC, 200-W, 90% Efficiency, Interleaved Flyback for Battery Charging (Rev. A) 2016年 5月 12日
更多文献资料 Power Tips: How to control multiple loops in a power supply 2015年 9月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频