TIDA-00201
使用磁通门传感器并用于电流和电压测量的差分信号调节电路
TIDA-00201
概述
此设计能为集成在微控制器中通过磁通门传感器测量电机电流的差分 ADC 提供 4 通道信号调节解决方案。此外还提供带有外部差分 SAR ADC 的备选测量电路以及高速过流和接地故障检测电路。适当的差分信号调节可在电机驱动中提高关键电路测量的抗噪性能。此参考设计有助于改进高效模数转换解决方案,提高电机驱动效率。
特性
- 旨在通过 6A 磁通门传感器(可扩展至 50A)测量所有三相电机电流以及直流链路电流
- 通过差分信号调节电路将磁通门传感器与差分 ADC 接合
- 可通过 TI Delfino™ F2837xD 微控制器中集成的差分 ADC 测量电流和电压,该微控制器还可将信号调节电路与外部 ADC 相接合
- 两个板载 14 位双通道同步采样 SAR ADC,带有 4 线 SPI,可与外部电机控制器接合
- 信号调节电路的直流精度 < 0.1%
- 每通道的过载和接地故障保护感应延迟 < 100ns
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
C2000 实时微控制器
TMS320F28075 — 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28075-Q1 — 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28076 — 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、CLB、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28374D — 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28374S — 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28375D — 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28375S — 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28375S-Q1 — 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28376D — 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28376S — 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28377D — 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28377D-EP — 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1MB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 增强型产品 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28377D-Q1 — 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28377S — 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28377S-Q1 — 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28378D — C2000™ 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 12 位 ADC 的 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28378S — C2000™ 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 12 位 ADC 的 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28379D — 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28379D-Q1 — 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLC2000 实时微控制器
TMS320F28379S — 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 16b ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Differential Signal Conditioning Circuit for Current and Voltage Measurement | 2014年 10月 24日 | |||
白皮书 | Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) | 2020年 7月 13日 |