TIDA-00223
车用音频 I2S 同轴 D 类放大器的参考设计
TIDA-00223
概述
这款基于 I²S/TDM 的参考设计是光纤/模拟铜线的低成本易用型替代品,用于将汽车(声音)控制面板连接到输出级/功率放大器。它既支持 I²S,也支持 TDM,能够将数字音频信号传输至扬声器的 16 个独立通道(各通道的功率输出均为 80W/4Ω)。它也支持采用单一屏蔽双绞线 (STP) 或同轴电缆通过 I²C 与控制单元或处理器进行双向通信。此外,TIDA-00223 参考设计附带电源,支持快速实施,并可满足现代汽车对于保护和诊断功能的所有需求。
特性
- 宽输入电压范围:电池外电源电压为 6V 至 40V
- 这款设计包含两个电路板:
* SAT0084(FPD-LINK III 和音频放大器)
* SAT0085(600W 电源解决方案) - 音频串行器/解串器支持 I2S 和 TDM 音频,并可支持多达 16 个音频通道
- 通过单一 STP 或同轴电缆进行音频及双向 I²C 和 GPIO 控制,无需本地微控制器
- 采用同轴电缆供电来运行分布式麦克风
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM34919C-Q1 — 汽车类 4.5V 至 50V 宽输入电压、600mA、2.6MHz 超小型恒定导通时间非同步降压稳压器
数据表: PDF技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | TIDA-00223 Overview | 2014年 7月 29日 | ||||
测试报告 | TIDA-00223 Test Results | 2014年 7月 29日 |