TIDA-00258
超级电容管理器
TIDA-00258
概述
超级电容器管理器是完全集成的单芯片解决方案,它提供一系列丰富的管理、充电控制、监控和保护功能,用于 2、3、4 或 5 个超级电容器串联,可对每个电容器进行监控和平衡,或者用于多达 9 个电容器串联,这种情况只测量叠加电压。
特性
- 完全集成的超级电容器管理器,适用于 2、3、4 或 5 个电容器串联
- 可与多达 9 各个电容器串联结合使用,无需各个集成
- 电容器监控和平衡
- 有源电容器电压平衡
- 该电路设计经过测试并作为 EVM(其中包含固件、GUI 和用户指南)使用。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | TIDA-00258 Test Results | 2014年 6月 12日 |