TIDA-00379

待定 (tbd)

TIDA-00379

设计文件

概述

该 110VAC 至 5VDC、30mA 非隔离式电源参考设计使用低功耗、低成本、离线降压转换器和低噪声、低压降稳压器,直接通过 110VAC 线路输入来生成非隔离式 5V/30mA 输出,在空载和满载条件下具有低于 10mV 的输出纹波。使用整流器和电容滤波器直接通过交流线路为离线式转换器供电,不需要大型 60Hz 变压器,从而消除了基于变压器的典型电源中超重、超昂贵的元件。整个参考设计在尺寸仅为 63.2mm x 38.1mm 的单面双层电路板上实现,物料清单 (BOM) 包含 20 个器件。

特性
  • 解决方案不需要自定义变压器
  • 经优化的低成本 BOM
  • 输入:110VAC(85 至 130VAC),输出电压:5VDC
  • 负载电流:500uA 至 30mA
  • 输出波纹低于 10mV
  • 传导发射:CISPR 22 B 类
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU856C.PDF (5084 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDM5.PDF (315 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDM6.PDF (77 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDM7.PDF (112 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDM9.ZIP (1235 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC993.ZIP (261 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDM8.PDF (433 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

UCC28880适用于非隔离式交流/直流转换的高电压开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 110-V AC to 5-V DC at 30-mA Non-Isolated Power Supply Design Guide (Rev. C) 2015年 7月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频