TIDA-00522

低增益放大器参考设计

TIDA-00522

设计文件

概述

此板允许将 LMH5401 用作低增益放大器或衰减器。

特性

  • 直流耦合
  • 最小增益为 0.5V/V
  • 分离的电源电压
  • 6 GHz 带宽

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAI1.PDF (431 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGO3.PDF (137 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGO4.PDF (82 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAT9.ZIP (331 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGO5.PDF (654 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

射频 FDA

LMH54018GHz 超宽带、全差动放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Stabilizing Differential Amplifiers as Attenuators Design Guide 2015年 8月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频