TIDA-00607

采用 TPS65218 的 Altera MAX 10 FPGA 电源参考设计

TIDA-00607

设计文件

概述

该参考设计是一款适用于 Altera® MAX® 10 SoC(属于 MAX® 产品系列)的紧凑型集成电源设计。该设计展示了作为一体式 IC 的 TPS65218,用于提供为 MAX® 10 SoC 供电所需的电源轨。Altera 为 MAX 10 提供单电源和双电源解决方案。该设计适用于 MAX 10 双电源。为 MAX® 10 提供电源轨所需的总电路板面积(包括无源器件)只有 1.594in2。TPS65218 具有支持 DDR3L 或 DDR3 存储器的灵活性。它还集成了 3 个负载开关,允许系统上的外设抵消功耗。该设计可使用 5V 单电源或单节锂离子电池供电。它已通过工业应用测试和验证(-40°C 至 105°C)。

特性
  • 提供四个带集成 FET 的高效可调的直流/直流转换器为 Altera Max 10 供电
  • 额外的 400mA LDO 为 FPGA 上的外设轨或其他 IO 轨以及三个集成负载开关供电
  • 内置电压监控器,可监控过压/欠压
  • 适用于工业应用(-40ºC 至 105ºC)
  • 包括测试报告、用户指南和设计文件,以加快评估过程
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA95A.PDF (1623 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRFS8.PDF (589 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFS9.PDF (122 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFT0.PDF (123 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFT1.ZIP (361 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS6521815具有 6 个直流/直流转换器、1 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65218D0适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00607 Test Results (Rev. A) 2018年 7月 27日
EVM 用户指南 TPS65218EVM 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 25日
技术文章 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015年 8月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频