TIDA-00666

支持 BLE 连接、由 4mA 至 20mA 电流回路供电的现场发送器参考设计

TIDA-00666

设计文件

概述

TIDA-00666 支持低功耗蓝牙通信,并通过 4-20mA 双线环路供电。对于工业过程控制仪表,4-20mA 模拟电流环路通常用于传输模拟信号。20mA 和 4mA 分别表示信号范围的上限和下限。该参考设计测量湿度和温度并通过低功耗蓝牙技术播报测量的值。TIDA-00666 采用环路供电方式,且环路中的电流值随湿度值而变化(湿度为 0% 时为 4mA,100% 时为 20mA)。

特性
  • 4-20mA 环路供电式低功耗蓝牙通信
  • 4-20mA 电路环路输出信号
  • 8V 至 33V 输入电压范围
  • 16 位环路电流分辨率
  • 板载型湿度和温度传感器
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU177B.PDF (3308 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRN24.PDF (607 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRN25.PDF (76 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN26.PDF (374 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRN28.ZIP (1069 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCH8.ZIP (464 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN27.PDF (1907 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM5165具备超低 IQ 的 3V-65V、150mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC10802% RH 低功耗数字相对湿度传感器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10MSPS)

DAC161S997具有内部基准电压和 4mA 至 20mA 电流环路驱动的 16 位精密 DAC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 具有Bluetooth® 低耗能连接且由4 至20mA 电流回路供电的 现场发送器参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017年 5月 9日
技术文章 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016年 11月 7日
白皮书 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016年 11月 2日
模拟设计期刊 Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016年 10月 24日

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
BLE-STACK 低功耗蓝牙软件栈

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频