TIDA-00762
小型 1W 无线电源发送器参考设计
TIDA-00762
概述
此无线电源发送器参考设计采用了面积仅为 14mm X 22mm(280 平方毫米)的紧凑型实用布局。该解决方案使用了 bq500511 数字芯片和 bq50002 模拟前端 Gen3 发送器解决方案,二者的结合形成了具有成本优势的解决方案,并同时保证了易用性和产品质量。此设计针对具有小型接收器线圈的低功耗可穿戴解决方案(如个人电子产品、工业和医疗系统)。
特性
- 1W 无线电源发送器
- 电路布局面积为 0.43 平方英寸
- 设计将支持小型发送器线圈以改善使用小型接收器线圈的运行情况。
- 低成本双 IC 解决方案
- Ping 过程中具有低系统待机功耗。仅 30mW
- 63% 峰值系统效率
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00762 Test Results | 2015年 12月 18日 |