TIDA-00818

移动销售点 (mPOS) 电源参考设计

TIDA-00818

设计文件

概述

TIDA-00818 是一款移动销售点 (mPOS) 参考设计,具有 1S1P 锂离子电池架构,可减小系统尺寸并降低成本。使用集成负载开关来降低待机功耗并最大程度地延长电池寿命,从而实现单节电池架构。还具有 USB Type-C 充电端口,支持更高的电力输送,而且可以最大程度地缩短充电时间。

特性
  • 配备由 DRV8833 驱动的低电压 (5V) 打印机轨,可实现 1S1P 低电压电池架构
  • USB Type-C 充电端口经由 TUSB320 和 BQ25890 将当前 USB 实施更新到新标准
  • TPS22918 负载开关可以断开非活动子系统的连接,从而以小型 SOT-23 封装延长电池寿命(约 500nA 泄漏电流)
  • TCA8414 将键盘扫描仪和 GPIO 扩展器集成到同一封装内,从而简化了设计并降低了 BOM 数目
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBZ9.PDF (1368 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRML9.PDF (515 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMM0.PDF (92 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMM1.PDF (159 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMM3.ZIP (1733 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCD8.ZIP (764 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMM2.PDF (2091 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

负载开关

TPS22918具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22965具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS612305A 可调节输出电压高效同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS63020具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

TCA5013智能卡接口 IC,可支持 1 张用户卡和 3 张 SAM

数据表: PDF | HTML
I2C 通用 I/O (GPIO)

TCA8418具有中断、复位和 80 键支持的 18 位 1.65 至 3.6V 1MHz I2C/SMBus 键盘扫描仪

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
USB 集线器和控制器

TUSB320USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制

数据表: PDF | HTML
数字功率监控器

INA21926V 12 位 I2C 输出数字功率监测器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25890采用 Maxcharge™ 技术、支持高输入且具有 D+/D- 的 I2C 单节 5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Mobile Point of Sale (mPOS) Power Design Guide 2016年 6月 15日
白皮书 实现现代零售和物流自动化 英语版 2019年 9月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频