TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD

无电池近场通信 (NFC) 键盘

TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD

设计文件

概述

此解决方案使用近场通信 (NFC) 技术实现了无电池键盘。此解决方案的核心部分是可以由主机微控制器读写的 TI 动态 NFC 标签。支持 NFC 的手机可以快速发现并识别该键盘,然后在键盘和应用程序之间建立连接。此设计是无电池系统(即,无需电池即可工作),客户可以利用该系统构建具有优化尺寸的产品(例如薄键盘)以及重量更轻的产品(例如易于携带)。

特性
  • 无电池解决方案
  • 标准 PC/AT 键盘字符集
  • 大于 400 个字符/分钟的输入能力
  • MSP430 MCU 和 RF430CL330 标签的功耗都约为 20 mW
  • 用于能量收集的低成本 PCB 线圈天线
  • 提供 Android 测试工具和 InputMethod 应用程序
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDC471.ZIP (671 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR746.PDF (72 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR747.PDF (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR5739具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

RF430CL330H动态双接口 NFC 应答器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 Batteryless Near Field Communication (NFC) Keyboard User's Guide 2014年 6月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频