TIDM-LPBP-SPIPOTENTIOMETER

256 游标位置线性抽头数字分压器

TIDM-LPBP-SPIPOTENTIOMETER

设计文件

概述

TPL0501 是一款单通道线性锥形数字电位器,带有 256 个抽头位置。该器件可用作三端电位器或者两端变阻器。TPL0501 具有 100kΩ 的端到端电阻。可使用 SPI 兼容接口存取 TPL0501 的内部寄存器。TPL0501 的标称温度系数为 35ppm/°C。

特性
  • 与基于低成本 MSP430 的 LaunchPad 平台配合使用
  • 通过简洁的 GUI 控制 EVM
  • EVM 可在两种模式下运算
  • 可调节电压基准模式
  • 可变增益模式
  • 电路板完全由 USB 供电
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR879.PDF (144 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR882.PDF (35 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC513.ZIP (32 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC514.ZIP (54 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
通用运算放大器

LM321单通道、30V、1MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

接口适配器

BOOST-CCEMADAPTER — EM 适配器 BoosterPack

This BoosterPack kit contains one "EM Adapter BoosterPack". The purpose of the EM adapter board is to provide an-easy-to-use bridge between any of the TI MCU LaunchPads and the wide variety of TI RF evaluation modules (EM), for instance the CCxxxx Low-Power RF evaluation modules. No specific (...)

用户指南: PDF | HTML
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货
评估板

TPL0501EVM — 具有 SPI 的 TPL0501 256-tap 单通道数字电位计评估模块

TPL0501 是一款单通道线性锥形数字分压器,带有 256 个抽头位置。该器件可用作三端分压器或者两端变阻器。TPL0501 具有 100kΩ 的端到端电阻。可使用 SPI 兼容的接口存取 TPL0501 内部寄存器。TPL0501 的标称温度系数为 35ppm/°C。TPL0501 封装在具有 -40°C 至 +125°C 特定温度的 8 引脚 SOT-23 和 8-microQFN 中。

TPL0501EVM 专为与德州仪器 (TI) LaunchPad (MSP-EXP430G2) 一起运行而设计。TPL0501EVM 随附可插入 LaunchPad DIP 插座的预编程 (...)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频