TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM

单相能量测量参考设计

TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM

设计文件

概述

此设计采用 MSP430AFE253 实现高精度单相嵌入式电能计量应用。此 EVM 具有测量以下参数的内置支持:交流电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因素、直流电压、直流电流和直流有功功率。它可以检测在直流或交流摸下工作的输入电流。它还具有补偿线阻和 EMI 滤波器的功能,因此在 EMI 滤波器连接到输入端时,电压和功率的读数与外部仪表的读数匹配。需要向产品中添加电能计量功能的设计人员将发现此参考设计对于快速加入该特性非常有帮助。

特性
  • 测量交流频率、RMS 电压、RMS 电流
  • 测量有功功率、无功功率和视在功率以及功率因数,准确度达 0.5%
  • 每 4 个交流周期或 80ms 更新一次读数
  • 将测量值自动报告给 UART
  • 在交流与直流模式之间自动感应和切换
  • 能够进行 EMI 电容器和线阻补偿
  • 无需单独进行直流校准
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU247.PDF (2708 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR445.PDF (71 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR444.ZIP (29 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC310.ZIP (13224 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430AFE253具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、16KB 闪存、512B RAM 的 12MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Single-Phase Energy Measurement Reference Design Guide 2014年 3月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频