TIDM-TOUCHWHEEL-LEDTRACKING

触摸转盘和 LED 追踪

TIDM-TOUCHWHEEL-LEDTRACKING

设计文件

概述

此解决方案采用配备电容式触控轮和 LED 跟踪控制器的用户界面。利用 MSP430G2955 微控制器和电容式触控轮,用户可以设计出需要借助 LED 跟踪对接触位置的音量、亮度和温度进行调节的产品。

特性
  • 用于电容式触控和 LED 控制的单芯片解决方案
  • 支持多达 24 通道、配备独立 PWM 输出的 LED 驱动器
  • LED 呼吸效应
  • LED 跟踪效果
  • 带有 3 个电极的简单触控轮设计
  • 采用 8 位分辨率的绝对位置报告
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR811.PDF (171 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR812.PDF (67 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2955具有 56KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频