TIPD140

单路运算放大器转换率限制器

TIPD140

设计文件

概述

此 TI 参考设计展示了用作转换率限制器的单路运算放大器解决方案。在阀或电机的控制系统中,电压或电流突变可能导致机械损坏。通过控制位于驱动电路的指令电压的转换率,负载电压可按照安全的速率进行升降。

特性
  • 可进行组件编程的转换率
  • 20v/us 至 20V/s 的转换率
  • 使用双电源或单电源
  • 控制运算放大器输出的升降
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR332.PDF (85 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDC214.ZIP (15531 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR352.PDF (184 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA192高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Single Op-Amp Slew-Rate Limiter Design Guide 2013年 12月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频