TIPD156

低漂移双向单电源低侧电流感应参考设计

TIPD156

设计文件

概述

此经验证的 TI 精密设计实施了可测量 -2.5A 至 +2.5A 负载电流的低漂移双向低侧单电源电流感应解决方案。输出范围为 250mV 至 2.75V,0A 电流集中在 1.5V。为了实现低漂移性能,该解决方案使用 INA213BREF2030。  此设计的功能和性能通过制造 PCB 并在 -40°C 至 125°C 的温度范围内测量结果进行了验证。

特性
  • 低侧电流传感
  • 测量的负载电流:+/-2.5A
  • 250mV 至 2.75V 输出
  • 0A 集中在 1.5V
  • ±0.0522% 满标量程误差(-40°C 至 125°C)
  • 低偏移、单电源
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR714.PDF (92 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDC444.ZIP (1230 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR715.PDF (110 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC460.ZIP (282 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

串联电压基准

REF19252.5V Vref、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF19303V Vref、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF19333.3V Vref、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF19414.1V Vref、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20258ppm/°C 温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20303V Vref、低温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20333.3V Vref、低温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20414.1V Vref、低温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA21326V、双向、高精度电流感应放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Low-Drift Bidirectional Single-Supply Low-Side Current Sensing Design Guide (Rev. A) 2014年 6月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频