TIPD195

3 引脚 PLC 参考设计

TIPD195

设计文件

概述

此设计可以输入 ±10V 或 ±20mA 并输出 2.5V±2.3V。它利用 INA188,这是一种零漂移的仪表放大器。2.5V 参考电压由 REF3225 提供。实测性能仅产生 0.153% 误差(典型)。

特性
  •  3 端 PLC 参考设计
  •  输入:±10 V 或 ±20 mA
  •  输出:2.5 V ± 2.3 V
  •  电源:±15V、5 V
  •  此设计产生不到 0.2% 的总不可调整误差
  •  这一强大的电路参考设计包含理论、误差分析、组件选择、仿真、PCB 设计以及与仿真相关的测量数据
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU999.PDF (880 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDCB34.ZIP (964 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHO7.PDF (167 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHO8.PDF (207 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

仪表放大器

INA18836V、零温漂、轨到轨输出仪表放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF32252.5V、4ppm/°C、100µA 6 引脚 SOT-23 系列(带隙)电压基准

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 3-Terminal PLC Design Guide 2015年 5月 20日
技术文章 Noise effects on the precision of amplifiers PDF | HTML 2015年 11月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频