TPS22925EVM

TPS22925EVM 3.6V、3A、10.3Ω 负载开关评估模块

TPS22925EVM

立即订购

概述

TPS22925EVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22925 负载开关。TPS22925EVM 是一个包含 TPS22925 负载开关的双面 PCB。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 3A)向 TPS22925 施加不同的输入电压(0.65V 至 3.6V)。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。

特性
  • 输入电压范围:0.65V 至 3.6V
  • 输入电流范围:0A 至 3A
  • 可接入 VIN、VOUT、VBIAS 和 ON 引脚
  • VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器
负载开关
TPS22925 具有输出放电功能的 3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22925EVM — TPS22925EVM 3.6V、3A、9mΩ 负载开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22925EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 1月 4日
证书 TPS22925EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS22925 3.6-V, 3-A, 9-mΩ On-Resistance Load Switch 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2016年 8月 15日
数据表 TPS22925 3.6V、3A、导通电阻为 9mΩ 的负载开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 5月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频