TPS543C20EVM-869
TPS543C20 两相 80A 同步降压 SWIFT 转换器评估模块
TPS543C20EVM-869
概述
TPS543C20EVM-869 是一款带有两个交错式 TPS543C20 器件的两相降压转换器。它使用标称 12V 的总线,可在最高 80A(每相 40A)的负载电流下产生 0.9V 的稳压输出。TPS543C20EVM-869 旨在用于演示 TPS543C20 的堆叠运行情况。通过更改组装的组件,可以将 TPS543C20EVM-869 改装为两个单独的单相降压转换器。
特性
- 500kHz 工作频率
- 40A 下具有 10mVpp 纹波电压
- 模块支持 5V 至 16V 输入电压
降压转换器(集成开关)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS543C20 两相 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 6月 29日 | |
证书 | TPS543C20EVM-869 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |