3A 稳压器评估模块 TPS563249EVM-031 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TPS563249 is a simple, easy-to-use, 3-A synchronous step-down converter in SOT-23 package. The device is optimized to operate with minimum external component counts and also optimized to achieve low standby current. This switch mode power supply (SMPS) device employs D-CAP2 mode control providing a fast transient response and supporting both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components.TPS563249 operates in Forced Continuous Conduction Mode (FCCM), which maintains fixed 1.4-MHz switching frequency during light load operation and eliminates system interference. The TPS563249 is available in a 6-pin 1.6-mm × 2.9-mm SOT (DDC) package, and specified from a –40°C to +125°C junction temperature.

特性
  • Supports  4.5 V to 17 V Power Bus
  • Synchronous buck converter with integrated FETs
  • DCAP2 control
  • Internal soft start
  • 3-A output current

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS563249EVM-031:
3-A, regulator evaluation module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1460 2019年 3月 11日 下载英文版本 (Rev.A)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 282 2018年 1月 24日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
TPS563240  17V、3A、1.4MHz 同步降压稳压器  降压(降压) 
TPS563249  17V、3A、恒定 1.4MHz 同步降压稳压器  降压(降压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章