具有 GaN FET 的 UCC28780 有源钳位反激式 45W 交流/直流转换器 EVM

(正在供货) UCC28780EVM-002

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

UCC28780EVM-002 具有高效率和高功率密度等特性,可用于评估 45W 离线适配器,它采用了标称频率高达 300kHz 的 UCC28780 有源钳位反激式控制器和 GaN MOSFET 电源 IC、NV6115 及 NV6117 等器件。此 EVM 还在次级侧上使用了 UCC24612 同步整流器控制器。在 90Vac 至 264Vac 的输入电压范围内,输出被调整为 20Vdc。UCC28780 控制器可在多个自适应模式下运行,以最大限度降低完整系列和负载范围内的功率损耗。

特性
  • 使用有源钳位反激式控制器、GaN MOSFET 电源 IC 和同步整流的 45W、20V 交流/直流转换器
  • 高效率 (> 94%)、高功率密度 (> 20W/in3)、低待机功耗 (55mW) 和高开关频率 (300kHz)
  • 超出了欧盟行为规范和美国能源部的能效要求
  • 自适应突发模式功能甚至在轻负载下也能保持高效率
  • 此评估模块已经过测试并接受订购,还包含用户指南

包含项目

  • High-Voltage EVM User Safety Guidelines (SLVT174)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

UCC28780EVM-002:
UCC28780 Active Clamp Flyback 45W AC/DC EVM with GaN FET

$499.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3038 2018年 4月 11日 下载英文版本 (Rev.A)
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3800 2018年 2月 7日
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
次级侧同步整流器控制器二极管更换演示板  UCC24612-1EVM  评估模块和开发板 

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
具有 SJ FET 的高效率、高功率密度有源钳位反激式适配器参考设计  PMP40328  TI Designs

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
ATL431  2.5V 低静态电流可调节精密并联稳压器  电压参考 
UCC24612  高频多模式同步整流器控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC28780  自适应零电压开关有源钳位反激式控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs