VCA2615EVM 评估模块 VCA2615EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The VCA2615 is a dual-channel, variable gain amplifier, combining a low-noise preamplifier (LNP) and a voltage-controlled amplifier. The VCA2615EVM evaluation module is designed to allow for a quick setup and ease of use in evaluating the performance. Various modes of operation can be configured, for example setting the LNP gain, or using the LNP outputs. The user can apply the input signal either to the LNP, or directly to the VCA section. The differential outputs of the VCA2615 are buffered using an op amp in a difference amplifier configuration.

The VCA2615EVM requires a +5V supply for the VCA itself, and +/-5V supplies for the buffer amplifiers. All signal inputs and outputs use SMA connectors.

特性
  • Populated, ready to use evaluation board for the VCA2615
  • Single-ended input configuration for the LNP
  • LNP gain settings
  • Transformer coupled inputs to the VCA
  • Adjustable output clamping level

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

VCA2615EVM:
VCA2615EVM Evaluation Module

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 277 2005年 10月 25日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
VCA2617EVM 评估模块  VCA2617EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
VCA2615  2 通道可变增益放大器  放大器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章