ADS1120EVM
ADS1120 评估模块
ADS1120EVM
概述
ADS1120 评估模块 (EVM) 是一款适用于 ADS1120 的评估系统,后者是一款 16 位多通道 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。该 EVM 使用 ADS1120 和最少的电路来演示原型设计和器件评估功能。可通过 ADS1120EVM 连接器上的各种连接访问 ADS1120 的引脚。该 EVM 还包含一个 MSP430,以与个人电脑配合使用。该 EVM 可通过 USB 端口实现与计算机的连接。ADS1120EVM 可使用 ADCPro™ 评估软件,通过一个插件进行控制。该软件可以在 Microsoft® Windows™ 操作系统中运行,可实现对 ADS1120 器件的完整评估。
特性
- 包含 ADS1120 所需的所有支持电路
- 适用于 ADC 的 5V 或 3.3V 电源选项
- 电压基准选项:外部或板载
- 评估软件易于使用,可适用于 Microsoft® Windows™ XP 和 Windows 7 操作系统
- 包含范围、FFT 和直方图显示的内置分析工具
- 可将采集数据转化为文本文件
- 可对电路板设置进行全面控制
- 借助 TI 最新提供的分析插件工具,可轻松进行扩展
Precision ADCs
立即订购并开发
ADS1120EVM — ADS1120 评估模块
ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software
GUI Installer
硬件开发
文档
Manifest
发布信息
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ADS1x20EVM User's Guide | 2013年 7月 12日 | |||
证书 | ADS1120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 具有集成 PGA 和基准的 ADS1120 4 通道、2kSPS、低功耗、16 位 ADC 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 5月 30日 |