AFE7070EVM

AFE7070 集成 NCO、双通道 14 位 65MSPS DAC、射频 IQ 调制器和 LVDS 输出选项 EVM

AFE7070EVM

立即订购

概述

AFE7070EVM 是设计人员用来评估德州仪器 (TI) 的 AFE7070 发送器性能的电路板,该发生器为双路 14 位 65MSPS 数模转换器,具有集成的可编程四级滤波器和模拟正交调制器。AFE7070 包括用于生成/转换频率的数控振荡器和正交调制器校正电路等附加数字信号处理功能,具有 LO 漏电和边带抑制能力。

该 EVM 提供了可在各种时钟、数据输入和射频输出条件下测试 AFE7070 的灵活环境。为便于使用,AFE7070EVM 包括用于为 AFE7070 计时的 CDCM7005 时钟发生器/抖动消除器。AFE7070 的射频输出(引脚 RFOUT)通过一个 100pF 电容器与 SMA 连接器进行交流耦合,连接器可以直接连接 50Ω 频谱分析仪或其他测试设备。AFE7070 的 LVDS 输出也可以通过 SMA 连接器使用。

该 EVM 可以与 TSW3100/TSW1400 信号发生卡一起用于评估 WCDMA、LTE 或其他高性能调制方案。TSW3100/TSW1400 生成测试信号,该信号通过并行 CMOS 端口馈送至 AFE7070。CDCM7005 时钟芯片可用于使 TSW3100/TSW1400 板与 AFE7070EVM 保持同步。AFE7070EVM 还可以通过一个 2 行接头与 CMOS 输出信号发生器连接。

特性
  • AFE7070 的综合测试能力
  • 直接连接至 TSW3100/TSW1400 信号发生器
  • 包含用于时钟生成或抖动消除的 CDCM7005
  • 广泛适应各种时钟选项
  • 具有完整功能 GUI 的软件支持,以确保轻松测试和原型设计
  • LDO 或 DC/DC 电源选项
  • 发送器
    AFE7070 集成 NCO、双通道 14 位 65MSPS DAC、射频 IQ 调制器和 LVDS 输出选项
    下载 观看带字幕的视频 视频

    开始使用

    1. 订购评估板 - AFE7070EVM
    2. 订购(如果需要)FPGA 采集卡 - TSW1400EVM
    3. 阅读评估板用户指南
    4. 确保您拥有或已购买两块板所需的电源
    5. 下载并安装评估板 GUI
    6. 下载并安装用于 TSW1400EVM 采集卡的 HSDCPro 软件

    立即订购并开发

    评估板

    AFE7070EVM — AFE7070 集成 NCO、双通道 14 位 65MSPS DAC、射频 IQ 调制器和 LVDS 输出选项 EVM

    登录以订购
    In stock / Out of stock
    数量限制:
    TI.com 上无现货
    评估模块 (EVM) 用 GUI

    SLOC289 — AFE7070EVM GUI

    支持的产品和硬件
    下载

    SLOC289 AFE7070EVM GUI

    close
    最新版本
    版本: 01.00.00.00
    发布日期: 02 四月 2013
    download AFE7070EVM GUI (zip)  — 63476 K

    校验和
    产品
    发送器
    AFE7070 集成 NCO、双通道 14 位 65MSPS DAC、射频 IQ 调制器和 LVDS 输出选项
    硬件开发
    评估板
    AFE7070EVM AFE7070 集成 NCO、双通道 14 位 65MSPS DAC、射频 IQ 调制器和 LVDS 输出选项 EVM

    发布信息

    The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc289 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc289/sloc289.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC289. Please update any bookmarks accordingly.
    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

    设计文件

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 3
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    证书 AFE7070EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    用户指南 AFE707xEVM - User's Guide (Rev. A) 2015年 7月 1日
    数据表 带有集成模拟正交调制器的双路14 位65 百万次采样/秒(MSPS) 数模转换器 数据表 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) 2013年 6月 21日

    相关设计资源

    软件开发

    支持软件
    DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频