BOOSTXL-ULN2003
具有 ULN2003 和 CSD17571Q2 NexFET 的双步进电机驱动器 BoosterPack
BOOSTXL-ULN2003
概述
BOOSTXL-ULN2003 是一款 2A 步进电机驱动器套件,具有 TI 的 ULN2003A 双极晶体管阵列和 CSD1751Q2 NexFET™ 的特性。此 BoosterPack™ 包含驱动最多 2 个步进电机或 8 个通道所需的一切资源,具有最高 30V 电压并支持串行和并行接口。此设计具有 SN74HC595 移位寄存器的特性,可实现串行通信,从而减少所采用的 GPIO 数量。此板载开关还可具有并行接口,可直接控制电机 1 或电机 2 的每个通道。BOOSTXL-ULN2003 非常适合想要详细了解步进电机驱动和甚至具有高电压来源设计的人士。此套件旨在根据 LaunchPad Pinout 标准兼容所有 TI LaunchPad,同时为采用 MSP430G2553 的 MSP-EXP430G2 LaunchPad 提供主要软件/固件支持。此套件还与适用于物联网 (IoT) 项目的 TI CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® BoosterPack™ 兼容。
特性
- 适用于模拟和 MCU 的 3.3V、5V 至 30V 可选分离轨电源
- 支持最高 2.5A 的峰值总电流、每通道 500mA 的电流(多达 8 个通道)
- 具有每个通道的直接接口或串行移位寄存器可寻址输入
- 采用超小尺寸的完整步进电机驱动器级 (17.46mm x 22.23mm)
- 可与任何启用 Launchpad 和 Lauchpad XL 的 TI 处理器配合使用(MSP430G2、MSP432P401、MSP430FR、CC3200、CC2650 等)
低侧开关
立即订购并开发
开发套件
BOOSTXL-ULN2003 — 具有 ULN2003 和 CSD17571Q2 NexFET 的双步进电机驱动器 BoosterPack
TI.com 上无现货
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件
版本: 1.50.00.00
发布日期: 28 一月 2020
Link to zip package of SimpleLink Sensor and Actuator Plugin
产品
数字温度传感器
超声波传感器 AFE
Wi-Fi 产品
线性霍尔效应传感器
湿度传感器
精密 ADC
低功耗 2.4GHz 产品
环境光传感器
硬件开发
文档
SimpleLink Sensor and Actuator Plugin Documentation
发布信息
The SimpleLink Sensor and Actuator Plugin provides various sensor and actuator modules which work across SimpleLink SDKs. Examples are provided to demonstrate the use of each Sensor/Actuator module supported.
最新信息
- Added SysConfig support for all the examples
- Added MQTT Sensor example for CC3220 devices
- Removed LED, Button, TMP006 and TMP007 examples
- Bug Fixes
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | BOOSTXL-ULN2003 Dual Stepper Motor Driver BoosterPack Hardware | 2016年 4月 12日 | |||
数据表 | ULN200x、ULQ200x 高电压大电流达林顿晶体管阵列 数据表 (Rev. R) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.R) | PDF | HTML | 2024年 2月 21日 | |
证书 | BOOSTXL-ULN2003 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 | ||||
更多文献资料 | BOOSTXL-ULN2003 BoosterPack QSG Insert | 2016年 9月 14日 |