BQ24296EVM-021

具有可调电压 USB OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB NVDC-1 充电器

BQ24296EVM-021

立即订购

概述

由 I2C 控制且采用窄 VDC 电源路径管理的 2.5A 单节电池充电器;默认设置(BATREG = 4.208,ICHG = 2.5A,VINDPM = 4.36V)和 USB OTG

特性
  • 最大快速充电率为 5.5A
  • 单输入 USB 兼容充电器
  • 无需电池或深度放电的电池即可随时启动
  • 窄系统总线电压电源路径管理
  • 用于了解最佳系统性能和状态信息的 I2C 端口
  • 1.5MHz 开关频率
  • 可对输入电流限制进行编程
  • 适配器满负荷后,电池可为系统补充电量
  • 无需主机即可自动加电并开始充电
电池充电器 IC
BQ24296 具有可调节电压和 USB OTG 及最小系统调节的 I2C 控制型、单节 3A 降压型充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24296EVM-021 — 具有 Narrow VDC 电源路径管理评估模块的 I2C 控制 2.5A 单节充电器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

支持的产品和硬件
下载

SLUC495 bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 12 九月 2013

校验和
产品
电池充电器 IC
BQ24295 具有 USB、可调节电压和 1.5A OTG 的 I2C 控制型单节电池 3A 电池充电器 BQ24296 具有可调节电压和 USB OTG 及最小系统调节的 I2C 控制型、单节 3A 降压型充电器 BQ24297 具有 USB NVDC-1、可调节电压和 USB OTG 及 D+/D- 的 I2C 控制型单节电池 3A 电池充电器
硬件开发
评估板
BQ24295EVM-549 具有可调电压和 1.5A OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB 充电器 BQ24296EVM-021 具有可调电压 USB OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB NVDC-1 充电器 BQ24297EVM-021 具有可调电压 USB OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB NVDC-1 充电器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc495 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc495/sluc495.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC495. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 BQ24296EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 bq24296 and bq24297 EVM (PWR021) User’s Guide 2013年 8月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频