CDCE62002EVM

CDCE62002 评估模块

CDCE62002EVM

立即订购

概述

CDCE62002EVM 是用于 CDCE62002 的评估模块。CDCE62002 是高性能时钟发生器,它具有低输出抖动、高度可配置性(通过 SPI 接口进行配置)和由片上 EEPROM 确定的可编程启动模式。CDCE62002 实现了低于 0.5ps RMS 的抖动性能。

特性
  • 完全集成的合成器包含 PLL、VCO 和部分集成的环路滤波器
  • 输出频率为 4.25MHz 至 1.175GHz
  • 集成 RMS 抖动 <0.5ps
  • 1 个通用 (LVPECL/LVDS/LVCMOS) 输入、1 个辅助输入、2/4 个输出(2 个 差动 LVPECL/LVDS 或 4 个单端输出)
  • 片上 EEPROM 会确定加电时的默认状态
  • 可通过 SPI 端口进行全面编程
  • 5mmx5mm 32 引脚 QFN 封装
时钟发生器
CDCE62002 具有集成双通道 VCO 的 4 路输出时钟发生器/抖动消除器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CDCE62002EVM — CDCE62002 Evaluation Module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SCAC112 — CDCE62002EVM GUI

支持的产品和硬件
下载选项

SCAC112 CDCE62002EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 05 八月 2013
download CDCE62002EVM GUI (zip)  — 1845 K

校验和
产品
时钟发生器
CDCE62002 具有集成双通道 VCO 的 4 路输出时钟发生器/抖动消除器
硬件开发
评估板
CDCE62002EVM CDCE62002 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/scac112 or www.ti.com.cn/lit/xx/scac112c/scac112c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SCAC112. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 CDCE62002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 Two/Four Output Low Noise Clock Evaluation Board 2009年 6月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频