CDCLVC1112EVM

CDCLVC1112 评估模块

CDCLVC1112EVM

立即订购

概述

CDCLVC1112 是一款高性能、低附加相位噪声 VCMOS 时钟缓冲器。它有 1 个 LVCMOS 输入和 12 个 LVCMOS 输出。它还有启动引脚。此评估模块 (EVM) 旨在演示 CDCLVC1112 的电性能。然而,那些对 CDCLVC1106、CDCLVC1108 或 CDCLVC1110 的性能评估感兴趣的客户也可以使用此 EVM。为达到最佳性能,该评估板配备有 50Ω SMA 连接器和受控良好的 50Ω 阻抗微带传输线。

特性
  • 易于使用的评估板可扇出低相位噪声 LVCMOS 时钟信号
  • 简单的器件设置
  • 可通过跳线和 SMA 启动可配置引脚
  • 3.3V 宽电源电压
时钟缓冲器
CDCLVC1106 低抖动 1:6 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1108 低抖动 1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1110 低抖动 1:10 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1112 低抖动 1:12 LVCMOS 扇出时钟缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CDCLVC1112EVM — CDCLVC1112 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 CDCLVC1112EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 Low Additive Phase Noise LVCMOS Clock Buffer Eval Board 2010年 7月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频