CSD87355Q5DEVM-820

CSD87355Q5D 同步降压转换器评估模块

CSD87355Q5DEVM-820

立即订购

概述

The CSD87355Q5DEVM-820 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter featuring TI's NexFET PowerBlock technology to provide a high current, ultra-high density power supply solution. The EVM provides a 1.2V output at 25A from a 12V input bus at over 92% efficiency.

特性
  • High efficiency at light load
  • Synchronous rectification
  • D-CAP mode with 100nS load step response
  • Adaptive on time control with 4 selectable frequency settings
MOSFET
CSD87355Q5D 采用 5mm x 6mm SON 封装的 45A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CSD87355Q5DEVM-820 — CSD87355Q5D 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 CSD87355Q5DEVM-820 User's Guide 2017年 6月 6日
证书 CSD87355Q5DEVM-820 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频