DP130DSEVM

DP130 双来源评估模块

DP130DSEVM

立即订购

概述

SN75DP130DSEVM 设计用于提供对 SN75DP130DS 器件的轻松评估。它还旨在作为参考设计,以显示如何在批量生产系统中使用器件的实际示例。SN75DP130DS 是用于 Display Port 信号的一对一转接驱动器,采用单电源电压供电,可将功耗降至最低。

特性
  • 用于 DisplayPort 应用的独立式评估
  • 基本参考设计
  • 板载跳线调节:
    • 均衡
    • CAD Sink Over Ride
    • HPD Sink Over Ride
  • EVM 电源选项
    • 提供 +5V DC 电源
    • 只要它有一个中心为正端的 2.5mm 插头,无论什么样的 ac 至 dc 转换器都可以使用
    • 为了实现便携性,还配备了一个可供 9V 电池使用的电池座
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN75DP130 5.4Gbps DP 1.2 受限转接驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DP130DSEVM — DP130 双来源评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 DP130DSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 SN75DP130 EVM Users Manual (Rev. A) 2012年 1月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频