DP141RLJEVM
DP141 DisplayPort 线性转接驱动器,支持 RBR、HBR、HBR2 和 HBR3 (12Gbps)
DP141RLJEVM
概述
DP141 EVM 旨在使用标准 DisplayPort 连接在系统级别评估 DP141 器件。该 EVM 提供标准 DP 连接器,该连接器可用于连接至 DisplayPort 拉系统或灌系统以评估 DP141 设置。
特性
- 即插即用设计
- 该 EVM 通过来自 microAB USB 连接 (J13) 的 5V VBUS 供电。或者,可以通过在板上提供的测试接头提供 5V 或 3P3V:通过 TP3 提供 5V,通过 J11 提供 3P3V
- 该 EVM 具有两个标准 DisplayPort 连接器
- 可通过在板上提供的测试配置接头来配置 DP141 设置
- DP141RLJEVM INT-029 Board
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
DP141RLJEVM — DP141 DisplayPort 线性转接驱动器,支持 RBR、HBR、HBR2 和 HBR3 (12Gbps)
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DP141 Evaluation Module Users Guide | 2016年 4月 11日 | |||
数据表 | SN65DP141 DisplayPort 线性转接驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 2月 24日 | |
证书 | DP141RLJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |