DP149RSBEVM

DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块

DP149RSBEVM

立即订购

概述

DP149RSBEVM 是专为帮助客户评估用于视频应用的 DP149 器件而开发的 PCB。此 EVM 还能用作在 RSB 封装中实现 DP149 的硬件参考设计。可以根据请求提供 PCB 设计/布局文件,以提供布线/位置规则的 PCB 设计示意图。

特性
  • 即插即用设计
  • 用于连接外部 I2C 主机的 I2C 编程接口
  • 通过 TUSB3410 利用 USB 接口访问本地 I2C
  • 通过直流电源插孔 (J9) 接受 5V 墙上电源适配器。或者,也可以使用 USB Micro 电缆将 J13 连接到 USB 主机并将 SW2 设置到位置 3,从而为 EVM 供电
  • 可通过跳线进行配置

  • DP149RSBEVM INT023 Board

HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DP149 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN75DP149 工作温度为 0°C 至 70°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器

 

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS61240 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率 450mA 升压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS74201 1.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DP149RSBEVM — DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
软件编程工具

SLLC455 — EyeScan Tool

支持的产品和硬件
下载

SLLC455 EyeScan Tool

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 07 十一月 2016
lock EyeScan Tool (zip)  — 317 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DP149 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN65DP159 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 SN75DP149 工作温度为 0°C 至 70°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN75DP159 工作温度为 0°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS 重定时器 TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS 重定时器
硬件开发
评估板
DP149RSBEVM DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块 DP159RGZEVM DP159RGZEVM 评估模块 DP159RSBEVM DP159RGZEVM 评估模块 TMDS171RGZEVM TMDS171EVM 评估模块 TMDS181RGZEVM 采用 RGZ 封装的 TMDS181 6Gbps TMDS 重定时器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllc455 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLLR103.PDF (61 KB)
SLLR104.ZIP (1233 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DP149RSBEVM User's Guide 2016年 2月 2日
证书 DP149RSBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 SNx5DP149 3.4-Gbps DP++ 到 HDMI 重定时器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 7月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频