DRV10963AEVM

DRV10963 评估模块

DRV10963AEVM

立即订购

概述

DRV10963AEVM 是一种用于 DRV10963 5V 三相正弦无传感器 BLDC 电机驱动器的评估平台。此 EVM 是主板与子板的结合体。主板包括一个经配置用于为 DRV10963 提供 PWM 的 TLC555 计时器,一个通过改变 PWM 占空比来调整电机转速的电位器,另外还有可与 DRV10963 GUI 通信的 USB2ANY 连接器。子板包含一个插座,此插座允许使用 DRV10963 GUI 通过 I2C 通信对器件进行编程;子板安装于主板顶部。该 EVM 布局连同 DRV10963 GUI 一起还可让您选择预编程的器件,或在任何定制电机解决方案中对 DRV10963 空白版 OTP(一次性可编程)(即未编程的 OTP)器件进行编程。DRV10963 GUI 易于使用,只需简单四步即可为任何终端应用进行电机调优以及对器件 OTP 进行编程。

特性
  • 2.1-5.5V 电源电压范围
  • 通过电位计调节电机转速
  • 基于 GUI 的自动化过程可从预先配置的 DRV10963Jx 中进行选择
  • 基于 GUI 的调优可选择定制参数
  • 4 步配置过程可针对任何电机进行调优

  • DRV10963 mother board
  • DRV10963 daughter board
  • USB2ANY board with USB Cable
  • 10-pin Ribbon cable to connect USB2ANY and DRV10963 motherboard

Note: The DRV10963AEVM does not include a DRV10963 device in the socket. For evaluation purposes, TI recommends ordering DRV10963PDSNT samples along with the EVM.

集成控制 BLDC 驱动器
DRV10963 5V 标称电压、1.8A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV10963AEVM — DRV10963 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC593 — DRV10963AEVM GUI

支持的产品和硬件
下载

SLAC593 DRV10963AEVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 28 七月 2015
lock DRV10963AEVM GUI (zip)  — 39092 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
DRV10963AEVM DRV10963 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac593 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac593/slac593.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC593. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DRV10963 Evaluation Module User's Guide 2015年 7月 28日
证书 DRV10963AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频