BOOSTXL-DRV3245AQ1

DRV3245Q-Q1 汽车三相电机栅极驱动器评估模块

BOOSTXL-DRV3245AQ1

立即订购

概述

德州仪器 (TI) BOOSTXL-DRV3245AQ1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 DRV3245AQPHPRQ1 电机栅极驱动器的运行和性能。此 EVM 使用紧凑型模块化封装,简便易用,旨在与兼容的 TI LaunchPad 对接,实现一个完整的电机控制系统。该器件与 MCU 一起提供了灵活的可配置性,并可通过一个易于使用的图形用户界面运行电机。注意:不包括 TMS570LS1224 Launchpad 或推荐电机。

特性
  • 工作电源电压低至 4.5V,最大绝对电压为 45V
  • 六个 N 沟道 MOSFET,通过板载分流电阻器和反极性保护实现低侧电流监控
  • 通过分压器向接头引脚提供受保护的相电压
  • 具有用于连接霍尔传感器或编码器传感器输入端的连接器
  • 与 Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad 及大量其他 TI LaunchPad 兼容
BLDC 驱动器
DRV3245E-Q1 具有精确电流检测和增强保护功能的汽车 0 级 12V 电池三相栅极驱动器单元 DRV3245Q-Q1 具有精确电流检测和增强保护功能的汽车 1 级 12V 电池三相栅极驱动器单元
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

BOOSTXL-DRV3245AQ1 is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-DRV3245AQ1 — DRV3245Q-Q1 汽车三相电机栅极驱动器评估模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 BOOSTXL-DRV3245AQ1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频