DRV8306EVM

DRV8306 三相电机智能栅极驱动器评估模块

DRV8306EVM

立即订购

概述

DRV8306 评估模块 (EVM) 是一个可用于轻松评估 DRV8306 器件的应用板。DRV8306 器件是一款适用于三相电机驱动应用的栅极驱动器 IC。DRV8306 器件会提供三个高精度的休整和温度补偿半桥驱动器,每个驱动器能够驱动一个高侧和低侧 N 型 MOSFET。

特性
  • 6V 至 38V 工作电压范围
  • 集成 120° 换向
  • 三个集成式电流分流放大器
  • 逐周期电流限值
BLDC 驱动器
DRV8306 最大 40V 含传感器梯形控制三相 BLDC 智能栅极驱动器

 

MOSFET
CSD88584Q5DC 采用 5mm x 6mm SON 封装的 50A、40V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET Dual-Cool™ 电源块
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 DRV8306EVM 评估模块
  2. 阅读用户指南

立即订购并开发

评估板

DRV8306EVM — DRV8306 三相电机智能栅极驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8306EVM User’s Guide 2018年 4月 3日
证书 DRV8306EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频